Przykład montażu– widok przekroju
Prowadzenie standardowe
Prowadzenie standardowe jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obu połówek formy. Składa się on zasadniczo ze słupów i tulei prowadzących oraz tulei centrujących.
Wysokiej jakości elementy prowadzące dopasowane są do naszego szerokiego asortymentu płyt formujących.
System prowadzenia z dwiema średnicami pasowanymi
- System prowadzenia z dwiema średnicami pasowanymi, dla stabilnego mocowania w otworze prowadzącym
- Druga średnica pasowana zapewnia łatwy montaż i demontaż
Zabezpieczenie przed obrotem
Prawidłowy montaż obu połówek formy jest zagwarantowany dzięki regule "3 + 1". Każdorazowo montowane są 3 elementy prowadzące o większej średnicy i 1 element o mniejszej średnicy.
Podczas konfigurowania konstrukcji formy w sklepie internetowym firmy Meusburger, reguła 3 + 1 jest realizowana automatycznie.
Elementy prowadzące z powłoką DLC
- Zwiększona odporność na korozję i trwałość eksploatacyjna
- Najlepsze właściwości pracy na sucho umożliwiają zastosowanie w produkcji typu clean room
- Minimalizacja zużycia dzięki lepszym właściwościom ślizgowym
Prowadzenie pakietu wypychaczy
NR | V * | FQ ** | Właściwości | Smarowanie | |
---|---|---|---|---|---|
E 1144 E 1140 + E 1332 | wysoka | niska |
| Olej wysokowydajny VLS 250 | |
E 11206 | umiarkowana | średnia |
| Dodatkowo olej wysokowydajny VLS 250 | |
E 1120 | umiarkowana | średnia |
| Smar o dużej wydajności VGS 180 | |
E 1125 | umiarkowana | średnia |
| Wstępnie wysokowydajnym smarem VGM 160 | |
E 11202 | umiarkowana | wysoka |
| Smar o dużej wydajności VGS 180 |
* V: Prędkość pakietu wypychaczy podczas rozformowywania
** FQ: dopuszczalna siła poprzeczna
Prowadzenie ślizgowe z samosmarującą warstwą spieku
- Do zastosowań nie wymagających konserwacji, dzięki zawartości oleju i smaru stałego MoS2 w warstwie spieku
- Tarcie powoduje przedostawanie się oleju na powierzchnię ślizgową, natomiast przy zatrzymaniu narzędzia, działanie kapilarne powoduje cofanie się oleju do warstwy spiekanej
- Optymalna strefa dyfuzji pomiędzy warstwą spiekaną a płaszczem stalowym gwarantuje nierozerwalne połączenie molekularne
- Wysoka odporność na ścieranie oraz bardzo dobra ochrona w sytuacjach awaryjnych bez dodatkowego smarowania
Prowadzenia kulkowe – precyzyjne i płynne działanie
- Praktycznie bezluzowe działanie, dzięki optymalnemu mocowaniu
- Tuleja z wewnętrznym zespołem kulkowym E 1144: nieograniczony skok w porównaniu z koszykami kulkowymi E 1140 + E 1332
- Koszyki kulkowe: większa obciążalność w porównaniu z tulejami z wewnętrznym prowadzeniem kulowym
– Mogą wystąpić przeciążenia z powodu punktowego kontaktu przy dużych siłach poprzecznych
Prowadnice płaskie
- Pionowy montaż z płaszczyzny podziału formy
Zaleta: obróbka kieszeni i gwintu w jednym zamocowaniu - Montaż poziomy z boku
Zaleta: oszczędność miejsca