商品 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 220065/ 9/10
9
10
38
24
17
7
18
E 220065/13/13
13
13
38
28
22
9
22

详情

产品描述

  • 最大压力:15 Bar
  • 最高温度(油):220 °C
  • 最高温度(水):180 °C

产品优势

  • 通过连接时的自动锁定机构,轻松、安全进行操作
  • 简单直观的拆装,单手即可完成
  • 符合欧洲标准

材料

  • 2.0401 (CuZn)