商品 15

ADP
系列
d2
材料
拧紧力矩 [Nm]
l
d1
EH 4340/17/1,0/P
17
1.0
P
12
19.8
8
EH 4340/17/1,5/P
17
1.5
P
12
19.8
8
EH 4340/17/2,0/P
17
2.0
P
12
19.8
8
EH 4340/19/1,0/P
19
1.0
P
12
19.8
8
EH 4340/19/1,5/P
19
1.5
P
12
19.8
8
EH 4340/27/1,2/P
27
1.2
P
22
29.0
10
EH 4340/27/1,5/P
27
1.5
P
22
29.0
10
EH 4340/27/2,0/P
27
2.0
P
22
29.0
10
EH 4340/37/2,0/P
37
2.0
P
50
34.5
15
EH 4340/37/3,0/P
37
3.0
P
50
34.5
15
EH 4340/37/4,0/P
37
4.0
P
50
34.5
15
EH 4340/47/3,0/S
47
3.0
S
80
52.5
20
EH 4340/47/4,0/S
47
4.0
S
80
52.5
20
EH 4340/57/3,0/S
57
3.0
S
130
57.5
20
EH 4340/57/4,0/S
57
4.0
S
130
57.5
20