商品 60

ADP
d2
l1
l2
l
M
Tk
d1
b3
d3
d4
E 5229/20 x 23/10/30
20
23
10
30
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/10/36
20
23
10
36
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/10/45
20
23
10
45
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/10/56
20
23
10
56
M4x12
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/15/36
20
23
15
36
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/15/45
20
23
15
45
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 23/15/56
20
23
15
56
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 30/15/45
20
30
15
45
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 30/15/56
20
30
15
56
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 40/15/56
20
40
15
56
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 40/15/71
20
40
15
71
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/20 x 40/15/80
20
40
15
80
M4x16
40
32
43
50
26
E 5229/25 x 23/10/30
25
23
10
30
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/10/36
25
23
10
36
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/10/45
25
23
10
45
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/10/56
25
23
10
56
M5x12
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/15/36
25
23
15
36
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/15/45
25
23
15
45
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 23/15/56
25
23
15
56
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/15/45
25
30
15
45
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/15/56
25
30
15
56
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/15/71
25
30
15
71
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/25/56
25
30
25
56
M5x25
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/25/71
25
30
25
71
M5x25
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 30/25/80
25
30
25
80
M5x25
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 40/15/56
25
40
15
56
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 40/15/71
25
40
15
71
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/25 x 40/15/80
25
40
15
80
M5x16
50
40
54.5
63
31
E 5229/32 x 30/15/45
32
30
15
45
M5x16
58
48
64
72
40
E 5229/32 x 30/15/56
32
30
15
56
M5x16
58
48
64
72
40

详情

产品描述

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

材料

  • 1.3505 / Aluminium

Application

  • Lubricate with VLS 250

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。