商品 8

ADP
界面
M
l
d
d1
A
HWZ 2249/SK40/ 8/ 50
SK 40
M8
50
13
8.5
69
HWZ 2249/SK40/ 8/ 75
SK 40
M8
75
13
8.5
94
HWZ 2249/SK40/10/ 50
SK 40
M10
50
18
10.5
69
HWZ 2249/SK40/10/ 75
SK 40
M10
75
18
10.5
94
HWZ 2249/SK40/12/ 50
SK 40
M12
50
21
12.5
69
HWZ 2249/SK40/12/ 75
SK 40
M12
75
21
12.5
94
HWZ 2249/SK40/16/ 50
SK 40
M16
50
29
17
69
HWZ 2249/SK40/16/ 75
SK 40
M16
75
29
17
94

详情

Product description

  • Optimal running smoothness due to hard turned shanks
  • Cylindrical design
  • With Balluff chip hole

Application

  • For clamping screw-in milling cutters

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。