商品 141

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 1741/ 1 x 100
1
100
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1 x 160
1
160
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1 x 200
1
200
0.2
2.5
1.2
E 1741/ 1,5 x 100
1.5
100
0.2
3
1.5
E 1741/ 1,5 x 125
1.5
125
0.2
3
1.5
E 1741/ 1,5 x 160
1.5
160
0.2
3
1.5
E 1741/ 1,5 x 200
1.5
200
0.2
3
1.5
E 1741/ 2 x 100
2
100
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 125
2
125
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 160
2
160
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 200
2
200
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 250
2
250
0.2
4
2
E 1741/ 2 x 315
2
315
0.2
4
2
E 1741/ 2,5 x 100
2.5
100
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 125
2.5
125
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 160
2.5
160
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 200
2.5
200
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 250
2.5
250
0.3
5
2
E 1741/ 2,5 x 315
2.5
315
0.3
5
2
E 1741/ 3 x 100
3
100
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 125
3
125
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 160
3
160
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 200
3
200
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 250
3
250
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 315
3
315
0.3
6
3
E 1741/ 3 x 400
3
400
0.3
6
3
E 1741/ 3,2 x 100
3.2
100
0.3
6
3
E 1741/ 3,2 x 160
3.2
160
0.3
6
3
E 1741/ 3,2 x 250
3.2
250
0.3
6
3

详情

Product description

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximum temperature: 500 °C

Material

  • ≈1.2343 ≈70 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。