商品 7

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2020 D/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
29
15
12
6
E 2020 D/ 9/1/4
9
G 1/4"
29
15
12
6
E 2020 D/ 9/3/8
9
G 3/8"
30
17
12
6
E 2020 D/13/ 16
13
M16 x 1.5
30
17
12
9
E 2020 D/13/1/4
13
G 1/4"
30
15
11
6
E 2020 D/13/3/8
13
G 3/8"
30
17
12
9
E 2020 D/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9

详情

产品描述

  • 涂有密封剂
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C
  • 最大压力:15 Bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。