商品 5

ADP
h max.
d
h min.
d1
F max. [kN]
SB
HWS 150/ 50
50
31
38
31
25
6,6 - 14
HWS 150/ 52
52
50
42
50
100
14 - 22
HWS 150/ 70
70
50
50
50
100
14 - 22
HWS 150/100
100
50
70
50
100
14 - 22
HWS 150/140
140
68
100
68
120
20 - 40

详情

产品描述

  • Self-locking trapezoidal thread spindle with end stop
  • From size 52 with centring hole Ø12 mm

Material

  • Tempered steel, lacquered

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.