商品 6

ADP
d1
d2
E
Nm [Nm]
SW
l1
l2
E 27421/20/ 5
M20 x 1.5
5- 9
26.5
4.5
24
27
9
E 27421/20/10
M20 x 1.5
10-14
30
4.5
27
28
9
E 27421/25/ 9
M25 x 1.5
9-16
36.5
5
33
31
11
E 27421/25/13
M25 x 1.5
13-18
36.5
5
33
31
11
E 27421/32/13
M32 x 1.5
13-20
47
6.5
42
39
11.5
E 27421/32/18
M32 x 1.5
18-25
47
6.5
42
39
11.5

详情

Product description

  • Protection class IP 68
  • Maximum temperature: 100 °C

Material

  • PA

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。