商品 9

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
d5
E 20405/10/ 10
10
M10 x 1
39
17
7
7
18
E 20405/10/1/8
10
G 1/8"
39
15
7
4.8
18
E 20405/10/1/4
10
G 1/4"
39
17
7
7
18
E 20405/10/3/8
10
G 3/8"
43
17
10
7
18
E 20405/10/1/2
10
G 1/2"
43
22
10
7
18
E 20405/13/ 14
13
M 14 x 1.5
39
17
7
9
22
E 20405/13/1/4
13
G 1/4"
39
17
7
9
22
E 20405/13/3/8
13
G 3/8"
43
17
10
10
22
E 20405/13/1/2
13
G 1/2"
43
22
10
10
22

详情

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature: 140 °C

Advantages

  • Time saving by fast and easy connection of the hose
  • Space savings through easy installation without clips

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。