E 2362
美式快换接头带45°闭合式水嘴
商品 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2362/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
42
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2362/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
51
|
25
|
23
|
9
|
详情
产品描述
- 最大压力:15 Bar
- Maximum temperature (water): 150 °C
- Maximum temperature (Oil): 200 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
配件
为您推荐