E 22026
软管用45°安全快插接头
商品 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22026/ 9/ 9
|
|
9
|
9
|
52
|
22
|
17
|
6
|
|
E 22026/13/13
|
|
13
|
13
|
55
|
25
|
22
|
9
|
详情
Product description
- Maximum pressure: 15 bar
- Maximum temperature (water): 180 °C
- Maximum temperature (oil): 220 °C
产品优势
- 通过连接时的自动锁定机构,轻松、安全进行操作
- 由于采用了特殊的密封圈,可防止意外退耦,因此也非常适合高温应用(油温 220 °C,水温 180 °C)。
- 简单直观的拆装,单手即可完成
- 符合欧洲标准
Material
- 2.0401 (CuZn)
文件
数据表 E 22026
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
配件
为您推荐