V 74942
刚玉研磨套
商品 16
| |
ADP
|
形状
|
l1
|
颗粒度
|
d
|
每个包装单位的件数
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 74942/A1/ 5x10/150
|
|
A1
|
10
|
150
|
5
|
100
|
|
V 74942/A1/ 5x10/320
|
|
A1
|
10
|
320
|
5
|
100
|
|
V 74942/A1/ 7x12/150
|
|
A1
|
12
|
150
|
7
|
100
|
|
V 74942/A1/10x15/ 80
|
|
A1
|
15
|
80
|
10
|
100
|
|
V 74942/A1/10x15/150
|
|
A1
|
15
|
150
|
10
|
100
|
|
V 74942/A1/10x15/320
|
|
A1
|
15
|
320
|
10
|
100
|
|
V 74942/A1/13x17/ 80
|
|
A1
|
17
|
80
|
13
|
100
|
|
V 74942/A1/13x17/150
|
|
A1
|
17
|
150
|
13
|
100
|
|
V 74942/A3/ 5x11/ 80
|
|
A3
|
11
|
80
|
5
|
100
|
|
V 74942/A3/ 5x11/150
|
|
A3
|
11
|
150
|
5
|
100
|
|
V 74942/A3/ 5x11/320
|
|
A3
|
11
|
320
|
5
|
100
|
|
V 74942/A3/ 7x13/ 80
|
|
A3
|
13
|
80
|
7
|
100
|
|
V 74942/A3/ 7x13/150
|
|
A3
|
13
|
150
|
7
|
100
|
|
V 74942/A3/10x15/150
|
|
A3
|
15
|
150
|
10
|
100
|
|
V 74942/A3/16x26/ 80
|
|
A3
|
26
|
80
|
16
|
100
|
|
V 74942/A3/16x26/150
|
|
A3
|
26
|
150
|
16
|
100
|
详情
产品描述
- Universally usable abrasive caps
- For tool steels
- Suitable mandrel: V 74948
配件
为您推荐