商品 6

ADP
s
b
l
颗粒度
V 74630/ 1,0x 4/100/200
1
4
100
200
V 74630/ 1,0x 4/100/400
1
4
100
400
V 74630/ 1,0x 6/100/200
1
6
100
200
V 74630/ 1,0x 6/100/400
1
6
100
400
V 74630/ 1,0x10/100/200
1
10
100
200
V 74630/ 1,0x10/100/400
1
10
100
400

详情

产品描述

  • Ceramic fibres and diamond grains embedded in epoxy resin
  • Flexible diamond file, easy to profile, for hardened and unhardened tool steels

Application

  • The whole length of the file can be used
  • From grit 400, very thin and regular stroke

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。