镶针

5 找到的产品
5 找到的产品
E 1742 非氮化型镶针
非氮化型镶针
109 商品
E 1780 红铜芯针
红铜芯针
28 商品
E 1786 剖边顶针
剖边顶针
24 商品
E 1790 热作钢型镶针
热作钢型镶针
59 商品
E 1791 热作钢淬硬镶针
热作钢淬硬镶针
47 商品
显示5 中的5

镶针

  • 提供不同材质不同型号的镶针
  • E 1786 和 E 1790 防转动式镶针 — 柄部不加厚
  • E 1742 非氮化型镶针,适用于压铸 — 得益于45-48 HRC的硬度,易于加工

红铜镶针

在模具受热的情况下,红铜镶针可以快速散热。这对冷却模仁和镶件尤为有利。

  • 通过良好的导热性能可快速且有针对性地冷却塑件
  • 通过优异的温度分布,减少循环时间并获得极佳的塑件质量
  • 因为采用无铍铜合金,所以强度极高

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。