Micrometers

In addition to external micrometers with greater spindle pitch for quick measurement and internal micrometers for hole diameters from 2 mm, we also offer depth micrometers for measuring depths with tight tolerances. All micrometers are available in analogue and digital versions.

1 找到的产品
1 找到的产品
MBD 50002 数显外径千分尺 IP65 产品单个图像
MBD 50002
数显外径千分尺 IP65
2 商品
显示1 中的1

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。