Callipers

Our calliper range includes high-precision callipers and depth gauges. Through the classification according to the ingress protection rating they can also be used in the immediate vicinity of machinery. The callipers are available in digital, analogue, or dial versions.

1 找到的产品
1 找到的产品
MSET 1000 测量设备套装,加强型 产品单个图像
MSET 1000
测量设备套装,加强型
3 商品
显示1 中的1

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。