Lubricants

Our wide range of high-performance lubricants includes products for virtually all applications in mould and die making.

11 找到的产品
11 找到的产品
VGI 300 全合成不含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至300°C 产品单个图像
VGI 300
全合成不含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至300°C
2 商品
VGI 260 全合成含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至260°C 产品单个图像
VGI 260
全合成含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至260°C
2 商品
VGS 170 S 高性能合成气溶胶润滑脂 - 使用温度至170 °C 产品单个图像
VGS 170 S
高性能合成气溶胶润滑脂 - 使用温度至170 °C
1 商品
VZS 4 Multifunctional spray head 产品单个图像
VZS 4
Multifunctional spray head
1 商品
VAP 1000S Anti-seize assembly spray 产品单个图像
VAP 1000S
  • 春季优惠活动
  • Anti-seize assembly spray
    1 商品
    VCP 1000 銅膏 产品单个图像
    VCP 1000
    銅膏
    2 商品
    VGI 250 S 润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C 产品单个图像
    VGI 250 S
    润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C
    1 商品
    VLS 250 全合成高性能润滑油 - 使用温度至250°C 产品单个图像
    VLS 250
    全合成高性能润滑油 - 使用温度至250°C
    1 商品
    VLS 175 全合成润滑油含 PTFE 产品单个图像
    VLS 175
    全合成润滑油含 PTFE
    1 商品
    VMM 4 高效多级润滑油 产品单个图像
    VMM 4
    高效多级润滑油
    1 商品
    VTP 200 S High temperature engineer's blue spray, up to 200 °C 产品单个图像
    VTP 200 S
    High temperature engineer's blue spray, up to 200 °C
    1 商品
    显示11 中的11

    商店选择

    购物车预览

    CAD 预览

    您的购物车为空。
    净额共计
    至购物车

    重要提示

    您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。