Ultrasonic systems

Ultrasonic systems are the solution for bending inserts. In addition to the premium ultrasonic polishers with high polishing capacity for perfect material removal, we also offer a cost-effective alternative for working with ceramic fibre stones.

13 找到的产品
13 找到的产品
GESU 1100 超声波抛光机 36 W 产品单个图像
超声波抛光机 36 W
1 商品
GESU 1200/Set 超声波抛光机 45 W 全套
超声波抛光机 45 W
1 商品
GESU 1200 超声波抛光机 45 W 产品单个图像
超声波抛光机 45 W
1 商品
GESU 1300/Set Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
Ultrasonic system 100 W
3 商品
GESU 1300 Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
Ultrasonic system 100 W
1 商品
GESU 2100 超声波手持机 36 W 产品单个图像
超声波手持机 36 W
1 商品
GESU 2200 超声波手持机 45 W 产品单个图像
超声波手持机 45 W
1 商品
GESU 2305 Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300 产品单个图像
Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300
1 商品
GESU 2310 Micro motor handpiece for GESU 1300 产品单个图像
Micro motor handpiece for GESU 1300
1 商品
GESU 3245 36 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
36 W 超声波手持机夹头
2 商品
GESU 3240 45 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
45 W 超声波手持机夹头
6 商品
GESU 3252 Handpiece accessories, Nano 产品单个图像
Handpiece accessories, Nano
6 商品
GK 800 器材收纳盒 产品单个图像
器材收纳盒
3 商品
显示13 中的13