Lubricants

Our wide range of high-performance lubricants includes products for virtually all applications in die making.

18 找到的产品
18 找到的产品
VGI 300 全合成不含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至300°C 产品单个图像
全合成不含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至300°C
2 商品
VGI 260 全合成含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至260°C 产品单个图像
全合成含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至260°C
2 商品
VGS 180 高性能全合成润滑脂 - 使用温度至180°C 产品单个图像
高性能全合成润滑脂 - 使用温度至180°C
2 商品
VGM 160 高性能机械润滑脂 - 使用温度至180°C 产品单个图像
高性能机械润滑脂 - 使用温度至180°C
2 商品
VGS 160 FD 高性能食品安全润滑脂 - 使用温度至160°C 产品单个图像
高性能食品安全润滑脂 - 使用温度至160°C
2 商品
VGS 170 S 高性能合成气溶胶润滑脂 - 使用温度至170 °C 产品单个图像
高性能合成气溶胶润滑脂 - 使用温度至170 °C
1 商品
VZS 4 Multifunctional spray head 产品单个图像
Multifunctional spray head
1 商品
VZF 100 Grease gun, one-hand operation, compact 产品单个图像
Grease gun, one-hand operation, compact
1 商品
VZV 10 Spatula, universal 产品单个图像
Spatula, universal
1 商品
VAP 1000 白色装配油膏 产品单个图像
白色装配油膏
2 商品
VAP 1000S Anti-seize assembly spray 产品单个图像
Anti-seize assembly spray
1 商品
VCP 1000 銅膏 产品单个图像
銅膏
2 商品
VGI 250 S 润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C 产品单个图像
润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C
1 商品
VLS 250 全合成高性能润滑油 - 使用温度至250°C 产品单个图像
全合成高性能润滑油 - 使用温度至250°C
1 商品
VLS 175 全合成润滑油含 PTFE 产品单个图像
全合成润滑油含 PTFE
1 商品
VMM 4 高效多级润滑油 产品单个图像
高效多级润滑油
1 商品
VTP 200 S High temperature engineer's blue spray, up to 200 °C 产品单个图像
High temperature engineer's blue spray, up to 200 °C
1 商品
VTP 50 蓝色校验检测膏 产品单个图像
蓝色校验检测膏
1 商品
显示18 中的18