5 找到的产品
首先推荐的产品
按编号升序排列
按编号降序排列
按产品名称升序排列
按产品名称降序排列
分类
1.2210
1.2343
1.3343
DLC
keine
nitrided/oxidised
60 HRC
60 HRC / DLC: 3000 HV
64 HRC
70 HRC / Kern: 45 HRC
5 找到的产品
显示所有筛选器选项 +
折叠筛选器选项 −
E 1700
淬硬缩径顶针
168 商品
前往商品
E 1700 DLC
DLC涂层型HSS淬硬缩径顶针
117 商品
前往商品
E 17003
HSS淬硬缩径顶针
88 商品
前往商品
E 1702
防转型淬硬缩径顶针
21 商品
前往商品
E 1730
氧化涂层型氮化缩径顶针
69 商品
前往商品
显示5 中的5