Ultrasonic systems

Ultrasonic systems are the solution for complex mould contours and bending inserts. In addition to the premium ultrasonic polishers with high polishing capacity for perfect material removal, we also offer a cost-effective alternative for working with ceramic fibre stones.

13 找到的产品
13 找到的产品
GESU 1100 超声波抛光机 36 W 产品单个图像
GESU 1100
超声波抛光机 36 W
1 商品
GESU 1200/Set 超声波抛光机 45 W 全套
GESU 1200/Set
超声波抛光机 45 W
1 商品
GESU 1200 超声波抛光机 45 W 产品单个图像
GESU 1200
超声波抛光机 45 W
1 商品
GESU 1300/Set Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
GESU 1300/Set
Ultrasonic system 100 W
3 商品
GESU 1300 Ultrasonic system 100 W 产品单个图像
GESU 1300
Ultrasonic system 100 W
1 商品
GESU 2100 超声波手持机 36 W 产品单个图像
GESU 2100
超声波手持机 36 W
1 商品
GESU 2200 超声波手持机 45 W 产品单个图像
GESU 2200
超声波手持机 45 W
1 商品
GESU 2305 Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300 产品单个图像
GESU 2305
Cable for ultrasonic handpiece GESU 2300
1 商品
GESU 2310 Micro motor handpiece for GESU 1300 产品单个图像
GESU 2310
Micro motor handpiece for GESU 1300
1 商品
GESU 3245 36 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
GESU 3245
36 W 超声波手持机夹头
2 商品
GESU 3240 45 W 超声波手持机夹头 产品单个图像
GESU 3240
45 W 超声波手持机夹头
6 商品
GESU 3252 Handpiece accessories, Nano 产品单个图像
GESU 3252
Handpiece accessories, Nano
6 商品
GK 800 器材收纳盒 产品单个图像
GK 800
器材收纳盒
3 商品
显示13 中的13

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.