Ultrasonic systems

Ultrasonic systems are the solution for complex mould contours and bending inserts. In addition to the premium ultrasonic polishers with high polishing capacity for perfect material removal, we also offer a cost-effective alternative for working with ceramic fibre stones.

4 ürün(ler) bulundu
4 ürün(ler) bulundu
GESU 1100 Ultrasonik parlatıcı 36 W Ürün tek görseli
GESU 1100
Ultrasonik parlatıcı 36 W
1 Öge(ler)
GESU 1300 Ultrasonic system 100 W Ürün tek görseli
GESU 1300
Ultrasonic system 100 W
1 Öge(ler)
GESU 2200 Ultrasonik tutucusu 45 W Ürün tek görseli
GESU 2200
Ultrasonik tutucusu 45 W
1 Öge(ler)
GESU 3245 Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W Ürün tek görseli
GESU 3245
Ultrasonik parlatıcı eğe tutucusu 36 W
2 Öge(ler)
4'ün 4'ü gösterilen

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.