Abrasives with shank

4 ürün(ler) bulundu
4 ürün(ler) bulundu
V 74952 Aşındırıcı kafalar, Korindon, uzun Ürün tek görseli
V 74952
Aşındırıcı kafalar, Korindon, uzun
2 Öge(ler)
V 74954 Aşındırıcı kafa malafası, uzun Ürün tek görseli
V 74954
Aşındırıcı kafa malafası, uzun
1 Öge(ler)
V 74964 Saplı mob zımpara, şaft  Ø6 mm Ürün tek görseli
V 74964
Saplı mob zımpara, şaft Ø6 mm
12 Öge(ler)
V 74982 Şaftlı aşındırıcı bez topu Ürün tek görseli
V 74982
Şaftlı aşındırıcı bez topu
12 Öge(ler)
4'ün 4'ü gösterilen

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.