Ürünler 3

ADP
DN
d2
d1
l1
SW1
l2
SW2
d3
d4
Tip
E 2522/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 6/1/4
6
G 1/4"
12.5
63.5
17
11
22
24
8
9
E 2522/ 9/3/8
9
G 3/8"
17
80
17
11
27
32
9
13

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 35 bar
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C

Malzeme

  • Brass, nickel-plated / sleeve stainless steel / FKM
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.