Ürünler 11

ADP
d
l1
b
h
l
S max.
l2
l3
E 5690/ 3 x 25
3
25
4.2
4.95
27.4
1
0.9
0.6
E 5690/ 4 x 25
4
25
5.6
6.6
28.2
1.5
1.2
0.8
E 5690/ 5 x 25
5
25
7
8.25
29
2
1.5
1
E 5690/ 5 x 50
5
50
7
8.25
54
2
1.5
1
E 5690/ 6 x 25
6
25
8.4
9.9
29.8
2.5
1.8
1.2
E 5690/ 6 x 50
6
50
8.4
9.9
54.8
2.5
1.8
1.2
E 5690/ 8 x 25
8
25
11.2
13.2
31.4
3.5
2.4
1.6
E 5690/ 8 x 50
8
50
11.2
13.2
56.4
3.5
2.4
1.6
E 5690/10 x 25
10
25
14
16.5
33
5
3
2
E 5690/10 x 50
10
50
14
16.5
58
5
3
2
E 5690/10 x 100
10
100
14
16.5
108
5
3
2

detaylar

Product description

  • DLC coating: Balinit® TRITON DLC

Malzeme

  • 1.3343 ≈60 HRC / CuSn11P
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.