Ürünler 9

ADP
l
d1
SW
E 20809/ 8/ 8
8
M 8 x 0.75
4
E 20809/ 8/ 9
8
M 9 x 1
5
E 20809/ 8/ 10
8
M10 x 1
5
E 20809/ 8/ 12
8
M 12 x 1.5
6
E 20809/10/ 14
10
M 14 x 1.5
7
E 20809/ 8/1/8
8
G 1/8"
5
E 20809/10/1/4
10
G 1/4"
7
E 20809/10/3/8
10
G 3/8"
8
E 20809/10/1/2
10
G 1/2"
10

detaylar

Product description

  • Knurled thread
  • Maximum pressure: 40 bar

Material

  • 1.4305
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.