Ürünler 8

ADP
d1
l1
d2
E 2078/ 6
6
8
M 3
E 2078/ 8
8
8
M 4
E 2078/ 9
9
8
M 4
E 2078/10
10
10
M 6
E 2078/12
12
10
M 6
E 2078/14
14
10
M 6
E 2078/15
15
12
M 8
E 2078/16
16
12
M 8

detaylar

Product description

  • Fitting tool: E 2077 Plyer set
  • Maximum pressure: 20 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
  • 1.4105
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.