SK chuck

13 Produkt(er) hittades
13 Produkt(er) hittades
HWZ 2201 Weldonhållare, DIN 69871 Enskild produktbild
Weldonhållare, DIN 69871
8 Artikel
HWZ 2202 Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69871 Enskild produktbild
Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69871
5 Artikel
HWZ 2219 ER spännhylschuck, DIN 69871 Enskild produktbild
ER spännhylschuck, DIN 69871
7 Artikel
HWZ 2237 Ändfräsdorn med kylkanalhål, DIN 69871 Enskild produktbild
Ändfräsdorn med kylkanalhål, DIN 69871
4 Artikel
HWZ 2249 Verktygshållare för fräs med gängfäste, cylindrisk, DIN 69871 Enskild produktbild
Verktygshållare för fräs med gängfäste, cylindrisk, DIN 69871
8 Artikel
HWZ 2255 Kraft-chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69871 Enskild produktbild
Kraft-chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69871
1 Artikel
HWZ 2261 Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69871 Enskild produktbild
Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69871
6 Artikel
HWZ 2267 Krympchuck 4,5°, DIN 69871 Enskild produktbild
Krympchuck 4,5°, DIN 69871
12 Artikel
HWZ 2268 Krympchuck med kylkanalhål, DIN 69871 Enskild produktbild
Krympchuck med kylkanalhål, DIN 69871
10 Artikel
HWZ 2269 Krympchuck 3°, DIN 69871 Enskild produktbild
Krympchuck 3°, DIN 69871
10 Artikel
HWZ 2273 Kort borrchuck, DIN 69871 Enskild produktbild
Kort borrchuck, DIN 69871
2 Artikel
HWZ 2291 Snabbgängchuck, DIN 69871 Enskild produktbild
Snabbgängchuck, DIN 69871
2 Artikel
HWZ 2292 Snabbgängchuck för synkronspindlar, DIN 69871 Enskild produktbild
Snabbgängchuck för synkronspindlar, DIN 69871
2 Artikel
13 av 13 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.