HSK chuck

16 Produkt(er) hittades
16 Produkt(er) hittades
HWZ 1101 Weldonhållare, DIN 69893 Enskild produktbild
Weldonhållare, DIN 69893
13 Artikel
HWZ 1102 Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69893 Enskild produktbild
Weldonhållare med kylkanalhål, DIN 69893
11 Artikel
HWZ 1119 ER spännhylschuck, DIN 69893 Enskild produktbild
ER spännhylschuck, DIN 69893
8 Artikel
HWZ 1137 Ändfräsdorn med kylkanalhål, DIN 69893 Enskild produktbild
Ändfräsdorn med kylkanalhål, DIN 69893
4 Artikel
HWZ 1149 Verktygshållare för fräs med gängfäste, cylindrisk, DIN 69893 Enskild produktbild
Verktygshållare för fräs med gängfäste, cylindrisk, DIN 69893
6 Artikel
HWZ 1155 Kraft-chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69893 Enskild produktbild
Kraft-chuck, UltraGrip 3.0, DIN 69893
1 Artikel
HWZ 1161 Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69893 Enskild produktbild
Hydraulchuck, kort, smal, DIN 69893
6 Artikel
HWZ 1167 Krympchuck 4,5°, DIN 69893 Enskild produktbild
Krympchuck 4,5°, DIN 69893
17 Artikel
HWZ 1168 Krympchuck med kylkanalhål, DIN 69893 Enskild produktbild
Krympchuck med kylkanalhål, DIN 69893
10 Artikel
HWZ 1169 Krympchuck 3°, DIN 69893 Enskild produktbild
Krympchuck 3°, DIN 69893
13 Artikel
HWZ 1173 Kort borrchuck, DIN 69893 Enskild produktbild
Kort borrchuck, DIN 69893
2 Artikel
HWZ 1191 Snabbgängchuck, DIN 69893 Enskild produktbild
Snabbgängchuck, DIN 69893
2 Artikel
HWZ 1192 Snabbgängchuck för synkronspindlar, DIN 69893 Enskild produktbild
Snabbgängchuck för synkronspindlar, DIN 69893
2 Artikel
HWZ 1120 ER spännhylschuck, mini, DIN 69893 Enskild produktbild
ER spännhylschuck, mini, DIN 69893
2 Artikel
HWZ 11651 Högeffektiv hydraulchuck, kort, tung, DIN 69893 Enskild produktbild
Högeffektiv hydraulchuck, kort, tung, DIN 69893
1 Artikel
HWZ 1166 Hydraulchuck 3°, DIN 69893 Enskild produktbild
Hydraulchuck 3°, DIN 69893
5 Artikel
16 av 16 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.