Ultraljudsystem

Ultraljudsystem är lösningen för komplicerade formkonturer och bockinsatser. Förutom ultraljudenheter med hög prestanda för perfekt borttagning erbjuder vi även ett prisvärt alternativ för arbete med keramikfiberbryne.

4 Produkt(er) hittades
4 Produkt(er) hittades
GESU 1100 Ultraljudenhet 36 W Enskild produktbild
GESU 1100
Ultraljudenhet 36 W
1 Artikel
GESU 1300 Ultraljudssystem 100 W Enskild produktbild
GESU 1300
Ultraljudssystem 100 W
1 Artikel
GESU 2200 Ultraljudhandstycke 45 W Enskild produktbild
GESU 2200
Ultraljudhandstycke 45 W
1 Artikel
GESU 3245 Verktygshållare för ultraljudenhet 36 W Enskild produktbild
GESU 3245
Verktygshållare för ultraljudenhet 36 W
2 Artikel
4 av 4 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.