Slipstift

I vårt sortiment finns många olika typer av slipstift i alla former, från diamant- till corundum- och gummerade slipstift.

1 Produkt(er) hittades
1 Produkt(er) hittades
V 72442 Slipstift EKR, medelhårt bindemedel, skaft Ø6 Enskild produktbild
V 72442
Slipstift EKR, medelhårt bindemedel, skaft Ø6
19 Artikel
1 av 1 visas.

Polerstift med gummibindning

Polerstift med gummibindning är idealiska för polering och finslipning av stål, rost, syrabeständigt stål, högtemperaturbeständiga material och icke-järnmetaller.

Tack vare de här polerstiftens speciella karaktär kan de även användas i samband med smörjmedel. Hos andra polerstift skulle porerna stängas av sådana medel, vilket gör stiften oanvändbara.

Dessa polerstift kan användas för mattpolering såväl som för att applicera optiska effekter. Den elastiska kornbindningen gör att en mycket fin polering kan uppnås.

Användningsområde: Spår, hål, konkava och konvexa ytor

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.