Mikrometrar

Förutom bygelmikrometrar med ökad spindelstegning för snabb mätning och innermikrometrar för håldiametrar från 2 mm, erbjuder vi även djupmikrometrar för mätning med snäva djuptoleranser. Alla mikrometrar finns i analogt och digitalt utförande.

1 Produkt(er) hittades
1 Produkt(er) hittades
MBD 50002 Digital bygelmikrometer IP65 Enskild produktbild
MBD 50002
Digital bygelmikrometer IP65
2 Artikel
1 av 1 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.