Smörjmedel

Vårt omfattande sortiment av högpresterande smörjmedel kan användas för nästan alla tillämpningar inom verktygs- och formverktygstillverkning.

18 Produkt(er) hittades
18 Produkt(er) hittades
VGI 300 Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C Enskild produktbild
VGI 300
Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C
2 Artikel
VGI 260 Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C Enskild produktbild
VGI 260
Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C
2 Artikel
VGS 180 Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
VGS 180
Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C
2 Artikel
VGM 160 Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
VGM 160
Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C
2 Artikel
VGS 160 FD Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C Enskild produktbild
VGS 160 FD
Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C
2 Artikel
VGS 170 S Högpresterande sprayfett upp till 170 °C Enskild produktbild
VGS 170 S
Högpresterande sprayfett upp till 170 °C
1 Artikel
VZS 4 Multifunktionellt sprayknapp Enskild produktbild
VZS 4
Multifunktionellt sprayknapp
1 Artikel
VZF 100 Enhandsfettpress, kompakt Enskild produktbild
VZF 100
Enhandsfettpress, kompakt
1 Artikel
VZV 10 Spatel, universal Enskild produktbild
VZV 10
Spatel, universal
1 Artikel
VAP 1000 Vit monteringspasta Enskild produktbild
VAP 1000
Vit monteringspasta
2 Artikel
VAP 1000S Anti-Seize monteringssprej Enskild produktbild
VAP 1000S
Anti-Seize monteringssprej
1 Artikel
VCP 1000 Kopparpasta Enskild produktbild
VCP 1000
Kopparpasta
2 Artikel
VGI 250 S Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C Enskild produktbild
VGI 250 S
Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C
1 Artikel
VLS 250 Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250 °C Enskild produktbild
VLS 250
Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250 °C
1 Artikel
VLS 175 Smörjmedel med PTFE Enskild produktbild
VLS 175
Smörjmedel med PTFE
1 Artikel
VMM 4 Högeffektiv multiolja Enskild produktbild
VMM 4
Högeffektiv multiolja
1 Artikel
VTP 200 S Blå inslipningsspray, högtemperatur, upp till 200 °C Enskild produktbild
VTP 200 S
Blå inslipningsspray, högtemperatur, upp till 200 °C
1 Artikel
VTP 50 Blå inslipningspasta  Enskild produktbild
VTP 50
Blå inslipningspasta
1 Artikel
18 av 18 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.