Släppmedel

Våra släppmedel är idealiska för säker avformning av plastdelar från formsprutnings- eller blåsformar.

3 Produkt(er) hittades
3 Produkt(er) hittades
VGI 250 S Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C Enskild produktbild
VGI 250 S
Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C
1 Artikel
VRT 180  Högpresterande släppmedel för temp upp till 180 °C Enskild produktbild
VRT 180
 Högpresterande släppmedel för temp upp till 180 °C
1 Artikel
VRT 130 Släppmedel för temp upp till 130 °C Enskild produktbild
VRT 130
  • Vårkampanj
  • Släppmedel för temp upp till 130 °C
    1 Artikel
    3 av 3 visas.

    Förhandsgranskning varukorg

    CAD-förhandsgranskning

    Din varukorg är tom.
    Totalt netto
    Till varukorgen

    Viktig information

    Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.