Plattor och stänger för högsta krav

Skräddarsydda plattor och stänger för press-, form- och maskinbygge – omedelbart tillgängliga

Allt från samma ställe

Oavsett om du letar efter ett komplett formställ, enskilda plattor, mycket specifika komponenter, produkter för varmkanalsteknik och -kontroll eller något för verkstaden – hittar du det hos oss. Vårt breda sortiment övertygar inte bara med cirka 100 000 artiklar i de enskilda produktlinjerna, utan produkterna i sig är också perfekt anpassade till varandra. På så sätt bistår vi dig som pålitlig leverantör för att förverkliga dina projekt.

Över 25 000 artiklar från den ledande tillverkaren av standardkomponenter

Hitta den optimala lösningen för dina krav

Vi erbjuder dig plattor i mer än 30 olika materialkvaliteter. Tack vare avspänningsglödgning i våra egna glödgningsugnar garanterar vi en vidarebearbetning med små förvridningar. Många standardutföranden finns direkt tillgängliga på lager. Specialutföranden kan skickas redan efter 3 arbetsdagar.

Varför Meusburger är det bästa valet för plattor och stänger

Processäkerhet som sparar tid och kostnader

Till att börja med utsätter vi grovplåtarna för spektralanalys och hållfasthetsprovning, varefter vi glödgar dem i våra egna glödgningsugnar för att minska spänningarna. Därigenom garanterar vi en vidarebearbetning av materialen med små förvridningar.

Mångfald som sätter standarden

Vårt sortiment omfattar plattor i olika storlekar (bredd, längd, tjocklek) i över 30 olika materialkvaliteter. Dessutom erbjuder vi 8 olika utföranden. På så sätt erbjuder vi rätt platta för varje projekt.

Individualitet som uppfyller alla krav

För komplett bearbetning enligt ritning eller delvis bearbetning efter era önskemål, kan ni även vid kundspecifik bearbetning förlita er på Meusburgers sakkunskaper och att vi levererar det vi avtalat.

Standard- eller skräddarsydda lösningar för dina krav

Plattor av hög kvalitet finns på lager

~10 000 artiklar
  • Beprövade standardstorlekar med högsta kvalitet

  • Kan levereras omedelbart och redo att användas

  • Personlig support

Individuella dimensioner och konfiguration

NYTT
  • Anpassa exakt material, dimensioner och toleranser

  • Skräddarsydda lösningar utan kompromisser

  • Automatisk kontroll av inmatade värden

Så enkelt går det att få en individuell lösning

1

Många olika möjligheter

Meusburgers plattkonfigurator gör det möjligt för användare att steg för steg sammanställa sin önskade platta. Med hjälp av konfiguratorn kan även de mest krävande projekt realiseras snabbt och enkelt. Oavsett om det gäller förborrade eller oborrade plattor – konfiguratorn täcker alla behov.

2

Skräddarsydda lösningar

Under konfigurationen har du tillgång till olika hjälpmedel, som t.ex. kontroll av inmatade värden i bakgrunden, en materialvalsguide och interaktiva urvalstabeller med visuella presentationer. På så sätt definierar du din önskade platta med bara några klick.

3

Konfigurerade med några få klick

Meusburger erbjuder åtta standardiserade utföranden som är optimalt anpassade till kundernas behov. Utförandena 1 till 8 täcker ett stort spektrum av olika definierade bearbetningskombinationer och kan enkelt beställas. Alla tillgängliga materialkvaliteter glödgas för att minska spänningarna. Tack vare optimerade tillverkningsprocesser får du bästa kvalitet med kortast möjliga leveranstid. Specialplattor är vanligtvis klara för leverans inom tre arbetsdagar.

1

Många olika möjligheter

Meusburgers plattkonfigurator gör det möjligt för användare att steg för steg sammanställa sin önskade platta. Med hjälp av konfiguratorn kan även de mest krävande projekt realiseras snabbt och enkelt. Oavsett om det gäller förborrade eller oborrade plattor – konfiguratorn täcker alla behov.

2

Skräddarsydda lösningar

Under konfigurationen har du tillgång till olika hjälpmedel, som t.ex. kontroll av inmatade värden i bakgrunden, en materialvalsguide och interaktiva urvalstabeller med visuella presentationer. På så sätt definierar du din önskade platta med bara några klick.

3

Konfigurerade med några få klick

Meusburger erbjuder åtta standardiserade utföranden som är optimalt anpassade till kundernas behov. Utförandena 1 till 8 täcker ett stort spektrum av olika definierade bearbetningskombinationer och kan enkelt beställas. Alla tillgängliga materialkvaliteter glödgas för att minska spänningarna. Tack vare optimerade tillverkningsprocesser får du bästa kvalitet med kortast möjliga leveranstid. Specialplattor är vanligtvis klara för leverans inom tre arbetsdagar.

1

Många olika möjligheter

Meusburgers plattkonfigurator gör det möjligt för användare att steg för steg sammanställa sin önskade platta. Med hjälp av konfiguratorn kan även de mest krävande projekt realiseras snabbt och enkelt. Oavsett om det gäller förborrade eller oborrade plattor – konfiguratorn täcker alla behov.

2

Skräddarsydda lösningar

Under konfigurationen har du tillgång till olika hjälpmedel, som t.ex. kontroll av inmatade värden i bakgrunden, en materialvalsguide och interaktiva urvalstabeller med visuella presentationer. På så sätt definierar du din önskade platta med bara några klick.

3

Konfigurerade med några få klick

Meusburger erbjuder åtta standardiserade utföranden som är optimalt anpassade till kundernas behov. Utförandena 1 till 8 täcker ett stort spektrum av olika definierade bearbetningskombinationer och kan enkelt beställas. Alla tillgängliga materialkvaliteter glödgas för att minska spänningarna. Tack vare optimerade tillverkningsprocesser får du bästa kvalitet med kortast möjliga leveranstid. Specialplattor är vanligtvis klara för leverans inom tre arbetsdagar.

Med plattor från Meusburger till framgång

___REQUIRED___

Materialvalet blir enkelt

Vi erbjuder passande materialkvalitet för nästan alla tillämpningar – från varmbearbetningsstål och insatsstål till pulvermetallurgiskt stål och hårdmetall.
Vår assistent för materialval hjälper dig att göra rätt val, och på begäran ger vi dig även personlig rådgivning.

Stäbe

Letar du efter stänger av hög kvalitet?

Vi erbjuder universellt användbara stänger i olika dimensioner och materialkvaliteter direkt från lager.

Formaufbau auf einer Werkbank mit kreuzgeschliffenen Platten von Meusburger.

Högre effektivitet genom standardisering

Standardkomponenter har enormt stor påverkan på kostnaderna för pressverktyg. Standardisering erbjuder här många besparingsmöjligheter – men vad innebär det egentligen?

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen