Artikel 10

ADP
l
d1
SW
E 20809 D/ 8/ 7
8
M 7 x 1
4
E 20809 D/ 8/ 8
8
M 8 x 0.75
4
E 20809 D/ 8/ 9
8
M 9 x 1
5
E 20809 D/ 8/ 10
8
M10 x 1
5
E 20809 D/ 8/ 12
8
M 12 x 1.5
6
E 20809 D/10/ 14
10
M 14 x 1.5
7
E 20809 D/ 8/1/8
8
G 1/8"
5
E 20809 D/10/1/4
10
G 1/4"
7
E 20809 D/10/3/8
10
G 3/8"
8
E 20809 D/10/1/2
10
G 1/2"
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Räfflad gänga
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.