Artikel 3

ADP
DN
d1
SW
l
d2
d3
E 28371/ 6/1/4
6
G 1/4"
17
34
8.5
16
E 28371/ 9/3/8
9
G 3/8"
22
37
12.5
21
E 28371/12/1/2
12
G 1/2"
27
45
16.5
26

Detaljer

Material

  • 2.0401 (CuZn), förnicklat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.