Artikel 6

ADP
DN
d1
SW
l
l1
d2
d3
Typ
E 28370/ 6/1/8
6
R 1/8"
5
31
7.5
8.5
10
A
E 28370/ 6/1/4
6
R 1/4"
5
35
13
8.5
14
A
E 28370/ 9/1/4
9
R 1/4"
8
33
10
12.5
14
A
E 28370/ 9/3/8
9
R 3/8"
8
36
11
12.5
17
A
E 28370/ 9/1/2
9
G 1/2"
22
37
12
12.5
-
B
E 28370/12/1/2
12
R 1/2"
22
44
16
16.5
-
B

Detaljer

Material

  • 2.0401 (CuZn), förnicklat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.