Artikel 24

ADP
b
l
s
l1
Typ
E 21040/ 6/ 14
6
14
1
3
A
E 21040/ 6/100
6
100
1
3
B
E 21040/ 6/200
6
200
1
3
B
E 21040/ 8/ 16
8
16
1
3
A
E 21040/ 8/100
8
100
1
3
B
E 21040/ 8/200
8
200
1
3
B
E 21040/10/ 18
10
18
1
3
A
E 21040/10/100
10
100
1
3
B
E 21040/10/200
10
200
1
3
B
E 21040/12/ 20
12
20
1
3
A
E 21040/12/100
12
100
1
3
B
E 21040/12/200
12
200
1
3
B
E 21040/14/ 22
14
22
1
3
A
E 21040/14/100
14
100
1
3
B
E 21040/14/200
14
200
1
3
B
E 21040/16/ 24
16
24
1
3
A
E 21040/16/150
16
150
1
3
B
E 21040/16/300
16
300
1
3
B
E 21040/20/ 26
20
26
1
3
A
E 21040/20/150
20
150
1
3
B
E 21040/20/300
20
300
1
3
B
E 21040/25/ 28
25
28
1
3
A
E 21040/25/150
25
150
1
3
B
E 21040/25/300
25
300
1
3
B

Detaljer

Produktbeskrivning

  • t max. = 300 °C

Material

  • 1.4301
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.