Artikel 2

ADP
ER
GSB
d
l
d1
Åtdragningsmoment [Nm]
HWZ 9792/16/ 3-12
16
M3-M12
28
24
2-10
60
HWZ 9792/25/ 6-20
25
M6-M20
42
27
2-16
70

Detaljer

Leveransomfattning

  • Inklusive spännmutter

Användning

  • Passar gängskärning med hjälp av snabbgängchuckar för synkronspindlar (HWZ 1192 und HWZ 2292)
  • Passande spännnycklar för gängborrning HWZ 9090 kan köpas via en specialbeställning.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.