Artikel 4

ADP
DN
X / V
d1
l
E 28711/ 9X/C10
9
X
10
64.5
E 28711/ 9X/C13
9
X
13
64.5
E 28711/ 9V/C10
9
V
10
64.5
E 28711/ 9V/C13
9
V
13
64.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Tätningar: FPM
  • Högsta tryck: 16 bar
  • Maximal temperatur: 150°C
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.