Artikel 1

ADP
MB [%Brix]
l x b x h
Delning [%Brix]
MOP 9050/0-20
0-20
198 x 40 x 40
0.1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Process- och kvalitetskontroll, smörjmedelskontroll
  • Integrerad temperaturkompensation
  • Direkt avläsning utan omräkning
  • Inställningsbar lins för olika synstyrkor

Leveransomfattning

  • Inklusive kalibreringslösning, pipett, förvaringslåda

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MOP 9050/0-20 Analog refraktometer Enskild produktbild

MOP 9050/0-20

Analog refraktometer

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.