Artikel 1

ADP
b
t
h1
HWS 5724/100
100
20
29

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passar alla skruvstädsmodeller med motsvarande backbredd
  • Inklusive ansatser och prismor för flexibla inspänningslösningar
  • Med integrerade permanenta magneter
  • Parvis i set

Material

  • Aluminium

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HWS 5724/100 Universalbackar, aluminium, magnetiska Enskild produktbild

HWS 5724/100

Universalbackar, aluminium, magnetiska

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.