Artikel 1

ADP
l
Innehåll
V 24110/Set-1
150
  • Aluminiumhandtag V 241101
  • Avgradningsblad V 24100/3,2/01

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För gradning av olika material och konturer
  • Aluminiumhandtag med roterbar kniv
  • Utbytbart blad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 24110/Set-1 Universellt gradverktyg med aluminiumhandtag och Ø3.2 knivar Sats

V 24110/Set-1

Universellt gradverktyg med aluminiumhandtag och Ø3.2 knivar

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.