Artikel 5

ADP
h max.
d
h min.
d1
F max. [kN]
SB
HWS 150/ 50
50
31
38
31
25
6,6 - 14
HWS 150/ 52
52
50
42
50
100
14 - 22
HWS 150/ 70
70
50
50
50
100
14 - 22
HWS 150/100
100
50
70
50
100
14 - 22
HWS 150/140
140
68
100
68
120
20 - 40

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Självlåsande trapetsskruvsspindel med ändstopp
  • Från storlek 52 Med centreringshål Ø12 mm

Material

  • Seghärdat stål, lackerat
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.