Artikel 1

ADP
SW
d
l1
d2
GDZK 3445/1/4
23
32
74
1/4"

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Förhindrar piska effekten
  • Mycket lätt
  • Avluftning via tryckknapp

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZK 3445/1/4 Säkerhetskoppling NW 7.2 med invändig gänga Enskild produktbild

GDZK 3445/1/4

Säkerhetskoppling NW 7.2 med invändig gänga

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.