Artikel 101

ADP
d2
l1
l
d1
d4
E 5227/12 x 15/ 20
12
15
20
22
16
E 5227/12 x 23/ 20
12
23
20
22
16
E 5227/12 x 23/ 25
12
23
25
22
16
E 5227/12 x 23/ 30
12
23
30
22
16
E 5227/12 x 30/ 30
12
30
30
22
16
E 5227/12 x 30/ 36
12
30
36
22
16
E 5227/12 x 37/ 36
12
37
36
22
16
E 5227/12 x 37/ 45
12
37
45
22
16
E 5227/12 x 47/ 45
12
47
45
22
16
E 5227/12 x 47/ 56
12
47
56
22
16
E 5227/15 x 30/ 30
15
30
30
28
21
E 5227/16 x 23/ 25
16
23
25
28
22
E 5227/16 x 23/ 30
16
23
30
28
22
E 5227/16 x 30/ 30
16
30
30
28
22
E 5227/16 x 30/ 36
16
30
36
28
22
E 5227/16 x 37/ 36
16
37
36
28
22
E 5227/16 x 37/ 45
16
37
45
28
22
E 5227/16 x 47/ 45
16
47
45
28
22
E 5227/16 x 47/ 56
16
47
56
28
22
E 5227/16 x 60/ 56
16
60
56
28
22
E 5227/19 x 23/ 30
19
23
30
32
25
E 5227/19 x 30/ 30
19
30
30
32
25
E 5227/19 x 30/ 36
19
30
36
32
25
E 5227/19 x 37/ 36
19
37
36
32
25
E 5227/19 x 37/ 45
19
37
45
32
25
E 5227/19 x 47/ 45
19
47
45
32
25
E 5227/19 x 47/ 56
19
47
56
32
25
E 5227/19 x 60/ 56
19
60
56
32
25
E 5227/19 x 60/ 71
19
60
71
32
25
E 5227/19 x 77/ 71
19
77
71
32
25

Detaljer

Produktbeskrivning

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Material

  • 1.3505
  • Aluminium

Användning

  • Smörjning med VLS 250
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.