Artikel 58

ADP
d2
l
nk
d3
d4
E 5226/12 x 20
12
20
72
2
16
E 5226/12 x 25
12
25
84
2
16
E 5226/12 x 30
12
30
108
2
16
E 5226/12 x 36
12
36
132
2
16
E 5226/12 x 45
12
45
156
2
16
E 5226/12 x 56
12
56
192
2
16
E 5226/15 x 30
15
30
72
3
21
E 5226/16 x 25
16
25
48
3
22
E 5226/16 x 30
16
30
72
3
22
E 5226/16 x 36
16
36
84
3
22
E 5226/16 x 45
16
45
108
3
22
E 5226/16 x 56
16
56
144
3
22
E 5226/19 x 30
19
30
96
3
25
E 5226/19 x 36
19
36
112
3
25
E 5226/19 x 45
19
45
160
3
25
E 5226/19 x 56
19
56
208
3
25
E 5226/19 x 71
19
71
272
3
25
E 5226/20 x 30
20
30
96
3
26
E 5226/20 x 36
20
36
128
3
26
E 5226/20 x 45
20
45
160
3
26
E 5226/20 x 56
20
56
208
3
26
E 5226/20 x 71
20
71
272
3
26
E 5226/20 x 80
20
80
304
3
26
E 5226/24 x 36
24
36
144
3
30
E 5226/24 x 56
24
56
234
3
30
E 5226/25 x 30
25
30
108
3
31
E 5226/25 x 36
25
36
144
3
31
E 5226/25 x 45
25
45
180
3
31
E 5226/25 x 56
25
56
234
3
31
E 5226/25 x 71
25
71
306
3
31

Detaljer

Material

  • 1.3505
  • Aluminium
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.