E 5262
Skruvtryckfjäder för korgplacering
Artikel 17
| |
ADP
|
d1
|
l0
|
s
|
d2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5262/16,5 x 60
|
|
16.5
|
60
|
12
|
16
|
18.1
|
0.8
|
|
E 5262/16,5 x 80
|
|
16.5
|
80
|
12
|
16
|
18.1
|
0.8
|
|
E 5262/20,5 x 60
|
|
20.5
|
60
|
14
|
19/20
|
22.5
|
1
|
|
E 5262/20,5 x 80
|
|
20.5
|
80
|
14
|
19/20
|
22.5
|
1
|
|
E 5262/20,5 x 100
|
|
20.5
|
100
|
14
|
19/20
|
22.5
|
1
|
|
E 5262/25,5 x 60
|
|
25.5
|
60
|
14
|
24/25
|
27.9
|
1.2
|
|
E 5262/25,5 x 80
|
|
25.5
|
80
|
14
|
24/25
|
27.9
|
1.2
|
|
E 5262/25,5 x 100
|
|
25.5
|
100
|
14
|
24/25
|
27.9
|
1.2
|
|
E 5262/32,5 x 80
|
|
32.5
|
80
|
16
|
30/32
|
35.7
|
1.6
|
|
E 5262/32,5 x 100
|
|
32.5
|
100
|
16
|
30/32
|
35.7
|
1.6
|
|
E 5262/32,5 x 120
|
|
32.5
|
120
|
16
|
30/32
|
35.7
|
1.6
|
|
E 5262/40,5 x 80
|
|
40.5
|
80
|
20
|
38/40
|
45.1
|
2.3
|
|
E 5262/40,5 x 100
|
|
40.5
|
100
|
20
|
38/40
|
45.1
|
2.3
|
|
E 5262/40,5 x 120
|
|
40.5
|
120
|
20
|
38/40
|
45.1
|
2.3
|
|
E 5262/50,5 x 80
|
|
50.5
|
80
|
20
|
50
|
55.7
|
2.6
|
|
E 5262/50,5 x 100
|
|
50.5
|
100
|
20
|
50
|
55.7
|
2.6
|
|
E 5262/50,5 x 120
|
|
50.5
|
120
|
20
|
50
|
55.7
|
2.6
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- DIN EN 10270-1
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig